chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20-E-GW-EN
Rendelési azonosító sz. 6827329
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
181,00 EUR
Tétel összesen
181,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Installation area
zone 2
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Főbb jellemzők
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-GW-EN