chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20-E-GW-EN/ET
Rendelési azonosító sz. 6827338
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
199,00 EUR
Tétel összesen
199,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-GW-EN/ET
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Approvals
GOST
Főbb jellemzők
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP20