chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20-E-2CNT-2PWM | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Module
BL20-E-2CNT-2PWM
Rendelési azonosító sz. 6827341
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Output type
PNP
Number of channels
2/2
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Signal type
Counter, Digital input, Digital output, PWM
Approvals
cULus, GOST
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
Counter, Digital input, Digital output, PWM
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
299,00 EUR
Tétel összesen
299,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-2CNT-2PWM
Ügyfélszolgálat felkeresése