chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BL20-E-GW-PN | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL20-E-GW-PN
Rendelési azonosító sz. 6827377
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
PROFINET
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Approvals
cULus, GOST
Főbb jellemzők
Network protocol
PROFINET
Protection class
IP20
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
381,00 EUR
Tétel összesen
381,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-GW-PN
Ügyfélszolgálat felkeresése