chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20-E-GW-RS-MB/ET | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL20-E-GW-RS-MB/ET
Rendelési azonosító sz. 6827381
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
Modbus RTU
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Approvals
cULus, GOST
Főbb jellemzők
Network protocol
Modbus RTU
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-GW-RS-MB/ET
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
201,00 EUR
Tétel összesen
201,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése