chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Module
BL20-E-4IOL
Rendelési azonosító sz. 6827385
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
187,00 EUR
Tétel összesen
187,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
CE, cULus, GOST
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Output type
PNP
Number of channels
4/4
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Signal type
IO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
Approvals
cULus, GOST
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
IO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-4IOL