chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67-4IOL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL67 Electronic Module
BL67-4IOL
Rendelési azonosító sz. 6827386
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
CE, cULus, GOST
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Output type
PNP
Number of channels
4/4
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
M12
Signal type
IO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Protection class
IP67
Signal type
IO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
207,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-4IOL
Tétel összesen
207,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése