chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
CODESYS 3 Programmable Gateway for the BL67 I/O System
BL67-PG-EN-V3
Rendelési azonosító sz. 6827394
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
686,00 EUR
Tétel összesen
686,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Programming
CODESYS V3
Fieldbus master
Modbus TCP
Fieldbus slave
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Protection class
IP67
Network protocol
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Network protocol
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-PG-EN-V3