chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
CODESYS 3 Programmable Gateway for the BL20 I/O System
BL20-PG-EN-V3-WV
Rendelési azonosító sz. 6827398
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
624,00 EUR
Tétel összesen
624,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Programming
CODESYS V3
Fieldbus master
Modbus TCP
Fieldbus slave
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Protection class
IP20
Network protocol
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Network protocol
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-PG-EN-V3-WV