chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System
AI43EX
Rendelési azonosító sz. 6884137
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
579,00 EUR
Tétel összesen
579,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Approvals
ATEX, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, CMI, UKCA, CE
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
4
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signal type
Analog input, Intrinsically safe
Approvals
ATEX, TR CU, CMI, GL, DNV, BV, LR
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP20
Signal type
Analog input, Intrinsically safe
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
AI43EX