chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System
AO40-N
Rendelési azonosító sz. 6884218
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
4
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signal type
Analog output, Non-intrinsically safe
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP20
Signal type
Analog output, Non-intrinsically safe
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
423,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
AO40-N
Tétel összesen
423,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése