chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DI401EX | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System
DI401EX
Rendelési azonosító sz. 6884232
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Approvals
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
4
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signal type
Digital input, Intrinsically safe
Approvals
ATEX
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP20
Signal type
Digital input, Intrinsically safe
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
508,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
DI401EX
Tétel összesen
508,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése