chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System
GDP-NI/FW2.3
Rendelési azonosító sz. 6884276
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
546,00 EUR
Tétel összesen
546,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP
Approvals
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, UKCA, CE
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Approvals
ATEX, IECEx, cFMus
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Network protocol
PROFIBUS-DP
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
GDP-NI/FW2.3