chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
GDP-N/FW2.3 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System
GDP-N/FW2.3
Rendelési azonosító sz. 6884277
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP
Approvals
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Installation area
zone 2
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Approvals
ATEX, cFMus, cFM, IECEx
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Network protocol
PROFIBUS-DP
Protection class
IP20
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
413,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
GDP-N/FW2.3
Tétel összesen
413,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése