chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System
OC11EX/3G.2
Rendelési azonosító sz. 6890428
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1326,00 EUR
Tétel összesen
1326,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP
Approvals
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, CE
Housing material
Anodized aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
1
Connection technology signal
D-Sub
Approvals
ATEX, TR CU, KOSHA, INMETRO, GL, DNV, BV, LR
Főbb jellemzők
Connection technology signal
D-Sub
Network protocol
PROFIBUS-DP
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Industrial Network Technology
Couplers and Converters
OC11EX/3G.2