chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PPSA230EX | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System
PPSA230EX
Rendelési azonosító sz. 6900293
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Approvals
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, CE
Electrical connection
Via module rack
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signal type
Power supply
Approvals
ATEX, TR CU, INMETRO
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP50
Signal type
Power supply
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
580,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
PPSA230EX
Tétel összesen
580,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése