chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System
MT16-N
Rendelési azonosító sz. 9100686
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1186,00 EUR
Tétel összesen
1186,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Approvals
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE
Electrical connection
4 × 4 clamps per module
Housing material
Aluminium, extrusion profile
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Installation area
zone 2
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Approvals
ATEX, cFMus, cFM, IECEx
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
MT16-N