chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Multibarrier, 4-Channel
MBD49-T415/EX
Rendelési azonosító sz. 6611247
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
1559,00 EUR
Tétel összesen
1559,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
MBD49-T415/EX
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Network protocol
FOUNDATION fieldbus
Application
Data
Approvals
ATEX
Electrical connection
Cable gland
Housing material
Powder-coated die-cast aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
4
Installation area
zone 1
Connection technology signal
Cable gland
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX
Network protocol
FOUNDATION fieldbus
Protection class
IP66