chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Multibarrier, 8-Channel
MBD40-8R/EX
Rendelési azonosító sz. 6611703
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
1515,00 EUR
Tétel összesen
1515,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
MBD40-8R/EX
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Approvals
ATEX, IECEx, FM
Electrical connection
Removable terminal block, reverse polarity protected, screw connection
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
75
Number of channels
8
Installation area
zone 1
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, FM
Network protocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Protection class
IP20