chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IP20 Junction Box with Short-Circuit Protection, 12-Channel
JRBS-40DC-12RV
Rendelési azonosító sz. 6611836
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
743,00 EUR
Tétel összesen
743,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
JRBS-40DC-12RV
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Approvals
ATEX, Ex-Approval, IECEx, FM
Electrical connection
Removable terminal block, reverse polarity protected, screw connection
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-50
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
12
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, Ex-Approval, IECEx, FM
Network protocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Protection class
IP20