chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
HSE Field Device
DPC-49-HSEFD/24VDC
Rendelési azonosító sz. 6882014
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
1528,00 EUR
Tétel összesen
1528,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
DPC-49-HSEFD/24VDC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
FOUNDATION fieldbus
Application
Data
Electrical connection
Removable terminal block, reverse polarity protected, screw connection
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Installation area
non-Ex
Connection technology signal
Screw terminal
Főbb jellemzők
Network protocol
FOUNDATION fieldbus
Protection class
IP20