chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Power Supply Module
DPC-49-IPS1
Rendelési azonosító sz. 6882023
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
646,00 EUR
Tétel összesen
646,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
DPC-49-IPS1
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
FOUNDATION fieldbus
Application
Data
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Installation area
non-Ex
Output voltage
27 VDC
Connection technology signal
Screw terminal
Főbb jellemzők
Network protocol
FOUNDATION fieldbus
Protection class
IP20