chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
accessories for fieldbus systems
EG-VA2020/BV67-T103
Rendelési azonosító sz. 6884136
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
988,00 EUR
Tétel összesen
988,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
EG-VA2020/BV67-T103
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Application
Data
Electrical connection
Cable gland
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4301 (AISI 304)
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Connection technology signal
Cable gland
Főbb jellemzők
Protection class
IP66