chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IP66 Junction Box, 6-Channel
JBBS-49SC-T635
Rendelési azonosító sz. 6884282
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
748,00 EUR
Tétel összesen
7480,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
JBBS-49SC-T635
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Network protocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Application
Data
Electrical connection
Cable gland
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4301 (AISI 304)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Number of channels
6
Connection technology signal
Cable gland
Főbb jellemzők
Network protocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Protection class
IP66