chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
JBBS-49SC-T435 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
IP66 Junction Box, 6-Channel
JBBS-49SC-T435
Rendelési azonosító sz. 6884283
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Network protocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Application
Data
Electrical connection
Cable gland
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4301 (AISI 304)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Number of channels
4
Connection technology signal
Cable gland
Főbb jellemzők
Network protocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Protection class
IP66
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
697,00 EUR
Tétel összesen
6970,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
JBBS-49SC-T435
Ügyfélszolgálat felkeresése