chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKC4.4T-12-RSC4.4T/TEG
Rendelési azonosító sz. 6630814
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
32,00 EUR
Tétel összesen
32,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-5
Application
Jel
Approvals
cULus
Cable color
Szürke
Cable diameter (mm)
4.6
Cable length (m)
12
Cable quality
PVC
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Sárgaréz
Coupling nut/screw material B
Sárgaréz
Current (A)
4
Design
Hosszabbítókábel
Number of pins
4
Number of Pins
4
Plug body
Műanyag
Voltage (V)
250
Főbb jellemzők
Cable length (m)
12
Cable quality
PVC
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RKC4.4T-12-RSC4.4T/TEG