- Ambient temperature max. (°C)
- 70
- Ambient temperature min. (°C)
- -40
- Approvals
- ATEX 2/22 zóna, CCC, cULus, IECEx
- Category acc. to ISO 13849-1:2008
- 4
- Device type
- I/O-modul, Kompakt állomás
- Fieldbus connection technology
- 2 x M12, 4 érintkezős, D-kódolású
- Fieldbus transmission rate
- 10/100 Mbps
- Installation area
- 2. zóna, 22. zóna
- Network protocol
- CIP-biztonság Ethernet-en/IP-n keresztül
- PL acc. to EN ISO 13849-1
- Level e
- Protection class
- IP65, IP67, IP69K
- Signal type
- Hibabiztos bemenetek, Hibabiztos bemenetek és kimenetek
- SIL acc. to IEC 61508
- 3
- Voltage supply connection
- M12, L-kódolású