chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
add_shopping_cart
LED Display
TL50BLGYRBWQ
Rendelési azonosító sz. 3087451
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
504,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL50BLGYRBWQ
Műszaki adatok
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
M12 x 1
Construction size
⌀ 50 mm
Design
Sima henger
Dimensions
176,8 mm x 176,8 mm
Electrical connection
Csatlakozó
Housing material
Műanyag
Housing quality
ABS
Housing surface
Fekete
Input type
Kétpólusú (PNP/NPN)
Light type
Fehér, Kék, Piros, Sárga, Zöld
Number of colors/segments
5
Protection class
IP67
Főbb jellemzők
Light type
Zöld, Sárga, Piros, Kék, Fehér
Number of colors/segments
5
person
Bejelentkezés
Tétel összesen
504,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése