chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RI120P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3P | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Miniatűr jeladó Analóg kimenettel
RI120P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3P
Rendelési azonosító sz. 100001817
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
0.22
Connector type
Deutsch DT04-3P
Design
Téglalap alakú
Dimensions
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Electrical connection
Kábel csatlakozóval
Encoder line
Premium-Line
Flange type
Rögzítőelem nélküli karima
Housing material
Műanyag
Housing quality
Ultem
Measuring principle
Induktív
Operating voltage
DC
Output function
Analóg kimenet
Output type
Abszolút egyfordulatos
Protection class
IP68, IP69K
Shaft diameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Shaft Type
Vakfurat tengelye
Technology
Érintkezésmentes
Főbb jellemzők
Output type
Abszolút egyfordulatos
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RI120P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3P
Shaft diameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Shaft Type
Vakfurat tengelye
Tétel összesen
126,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
126,00 EUR