chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories
TN-UHF-ANT-Q150-ETSI
Rendelési azonosító sz. 100028595
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
180,00 EUR
Tétel összesen
180,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Connector type
SMA
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
65
Region (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Accessory type
Passive UHF antenna
Főbb jellemzők
Accessory type
Passive UHF antenna
Housing material
Plastic
Region (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
home
Turck-Shop
Identification
Accessories
TN-UHF-ANT-Q150-ETSI