chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TN-UHF-ANT-Q300L600-FCC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories
TN-UHF-ANT-Q300L600-FCC
Rendelési azonosító sz. 100047593
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP54
Connector type
SMA
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min.
-20
Ambient temperature max.
55
Accessory type
Passive UHF antenna
Region (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Főbb jellemzők
Accessory type
Passive UHF antenna
Housing material
Plastic
Region (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Raktáron
Listaár
319,00 EUR
home
Turck-Shop
Identification
Accessories
TN-UHF-ANT-Q300L600-FCC
Tétel összesen
319,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése