chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
Rendelési azonosító sz. 6930573
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
33,00 EUR
Tétel összesen
33,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Design
T-splitter
Connector A
Male, M12 × 1, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, M12 × 1, A-coded
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Accessory type
T-Splitter
Főbb jellemzők
Accessory type
T-Splitter
home
Turck-Shop
Identification
Accessories
VT2-FKM5-FKM5-FSM5