chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcode Reader — Scanner
ABR3009-WSU1
Rendelési azonosító sz. 3804432
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1377,00 EUR
Tétel összesen
1377,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
1
Design
Rectangular
Communication protocol
RS232, RS422
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
45
Function
Barcode reader - scanner
Operating voltage
DC
Focal distance (mm)
9
Light type
White
Resolution
752 × 480 pixels
Főbb jellemzők
Communication protocol
RS232, RS422
Focal distance (mm)
9
Light type
White
Resolution
752 × 480 pixels
home
Turck-Shop
Identification
Barcode Readers
ABR3009-WSU1