chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcode Reader — Scanner
ABR3106-WPE2
Rendelési azonosító sz. 3804439
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
3748,00 EUR
Tétel összesen
3748,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
1
Design
Rectangular
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
45
Function
Barcode reader - scanner
Operating voltage
DC
Focal distance (mm)
6
Light type
White
Resolution
1280 × 1024 pixels
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Focal distance (mm)
6
Light type
White
Resolution
1280 × 1024 pixels
home
Turck-Shop
Identification
Barcode Readers
ABR3106-WPE2