chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcode Reader — Scanner
ABR7112-RSE2
Rendelési azonosító sz. 3804444
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
4087,00 EUR
Tétel összesen
4087,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Identification
Barcode Readers
ABR7112-RSE2
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Communication protocol
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Barcode reader - scanner
Operating voltage
DC
Focal distance (mm)
12
Light type
Red
Resolution
1280 × 1024 pixels
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Focal distance (mm)
12
Light type
Red
Resolution
1280 × 1024 pixels
Ügyfélszolgálat felkeresése