chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcode Reader — Scanner
ABR72L16-WSE2
Rendelési azonosító sz. 3808840
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
4613,00 EUR
Tétel összesen
4613,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Barcode reader - scanner
Operating voltage
DC
Focal distance (mm)
16
Light type
White
Resolution
1600 × 1200 pixels
Főbb jellemzők
Focal distance (mm)
16
Light type
White
Resolution
1600 × 1200 pixels
home
Turck-Shop
Identification
Barcode Readers
ABR72L16-WSE2