chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
VE205G1B | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Smart Camera
VE205G1B
Rendelési azonosító sz. 3810266
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20, IP67
Switching element function
Input/output programmable
Output function
5 × PNP/NPN optically decoupled
Design
Rectangular
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Barcode reader - smart camera
Operating voltage
DC
Resolution
2592 × 2048 pixels
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Resolution
2592 × 2048 pixels
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
5800,00 EUR
home
Turck-Shop
Identification
Barcode Readers
VE205G1B
Tétel összesen
5800,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése