chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Handheld with Lithium-Ion Battery
PD20-UHF-EU-R
Rendelési azonosító sz. 100000995
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
700,00 EUR
Tétel összesen
700,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Handhelds HF/UHF/Barcode
PD20-UHF-EU-R
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Region (UHF)
Europe, India, Turkey, South Africa (865…868 MHz)
Főbb jellemzők
Protection class
IP20
Region (UHF)
Europe, India, Turkey, South Africa (865…868 MHz)