chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Handheld with Lithium-Ion Battery
PD20-UHF-CHN-R
Rendelési azonosító sz. 100000997
Raktáron
Listaár
690,00 EUR
Tétel összesen
690,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Handhelds HF/UHF/Barcode
PD20-UHF-CHN-R
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Region (UHF)
China (920.5…924.5 MHz)
Főbb jellemzők
Protection class
IP20
Region (UHF)
China (920.5…924.5 MHz)