chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Handheld with Lithium-Ion Battery
TC210K-01A423-A6
Rendelési azonosító sz. 100049590
Raktáron
Árcsoport
A1
Listaár
1253,00 EUR
Tétel összesen
1253,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Handhelds HF/UHF/Barcode
TC210K-01A423-A6
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
50
Resolution
1280 × 720 pixels
Diagonal screen size (″)
5
Főbb jellemzők
Protection class
IP67