chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact RFID Module for EtherCAT
TBEC-S2-4RFID
Rendelési azonosító sz. 100014935
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
704,00 EUR
Tétel összesen
704,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
EtherCAT
Cable length (m)
50
Approvals
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
4
Installation area
zone 2, zone 22
Signal type
RFID
Főbb jellemzők
Network protocol
EtherCAT
Number of channels
4
Protection class
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Identification
Interfaces HF/UHF
TBEC-S2-4RFID