chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact Multiprotocol RFID Module for Ethernet
TBEN-S2-2RFID-4DXP
Rendelési azonosító sz. 6814029
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
733,00 EUR
Tétel összesen
733,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Cable length (m)
50
Approvals
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
6
Installation area
non-Ex
Output voltage
24 VDC from potential group V2
Connection technology signal
M12
Signal type
RFID, Digital input, Digital input/output, Digital output
Connection technology Ethernet
2 x M8, 4-pin, D-coded
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Főbb jellemzők
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Number of channels
6
Protection class
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBEN-S2-2RFID-4DXP