chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact Multiprotocol RFID Module for Ethernet
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS
Rendelési azonosító sz. 6814120
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1166,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Programming
CODESYS V3
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Cable length (m)
50
Approvals
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
12
Installation area
zone 2, zone 22
Output voltage
24 VDC from potential group
Connection technology signal
M12
Signal type
RFID, Digital input, Digital input/output, Digital output
Connection technology Ethernet
2 x M12, 4-pin, D-coded
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Főbb jellemzők
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Number of channels
12
Protection class
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Identification
Interfaces HF/UHF
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS
Tétel összesen
1166,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése