chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67-2RFID-S | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL67 Electronic Module
BL67-2RFID-S
Rendelési azonosító sz. 6827305
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
50
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
2
Connection technology signal
M12
Signal type
RFID
Főbb jellemzők
Number of channels
2
Protection class
IP67
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
704,00 EUR
home
Turck-Shop
Identification
Interfaces HF/UHF
BL67-2RFID-S
Tétel összesen
704,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése