chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Electronic Module
BL20-2RFID-S
Rendelési azonosító sz. 6827306
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
664,00 EUR
Tétel összesen
664,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Cable length (m)
50
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
2
Installation area
zone 2
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signal type
RFID
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Főbb jellemzők
Number of channels
2
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-2RFID-S