chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF Reader
TN-UHF-Q180L300-CHN-CDS
Rendelési azonosító sz. 100000938
Raktáron
Listaár
1730,00 EUR
Tétel összesen
1730,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Programming
CODESYS V3
Protection class
IP67
Switching element function
Read/Write
Network protocol
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP
Approvals
RTA, SRRC
Design
Rectangular
Connector type
RP-TNC
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Region (UHF)
China (920.5…924.5 MHz), Thailand (920…925 MHz)
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Construction size
300 x 180 x 61.7 mm
Connection technology Ethernet
1 x M12, 4-pin, D-coded
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Főbb jellemzők
Network protocol
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP
Programming
CODESYS V3
Protection class
IP67
Region (UHF)
China (920.5…924.5 MHz), Thailand (920…925 MHz)
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TN-UHF-Q180L300-CHN-CDS