chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Read/Write Head
TNSLR-Q80WD-H1147/C53
Rendelési azonosító sz. 100001312
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
768,00 EUR
Tétel összesen
768,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TNSLR-Q80WD-H1147/C53
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
Read/Write
Network protocol
Connection to RFID interface
Approvals
CE, UKCA, UL
Design
Rectangular
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Read/Write distance max. (mm)
280
Construction size
102 x 83 x 40 mm
Főbb jellemzők
Network protocol
Connection to RFID interface
Protection class
IP68, IP69K
Read/Write distance max. (mm)
280
Ügyfélszolgálat felkeresése