chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Read/Write Head
TNSLR-Q130-EN
Rendelési azonosító sz. 100004502
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
803,00 EUR
Tétel összesen
803,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K front, IP67 rear
Switching element function
Read/Write
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Approvals
CE, UKCA, UL
Design
Rectangular
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Construction size
130 x 69 x 40 mm
Signal type
RFID
Connection technology Ethernet
2 x M12, 4-pin, D-coded
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Főbb jellemzők
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP69K front, IP67 rear
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TNSLR-Q130-EN