chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Read/Write Head
TN-M30-IOL2-H1141
Rendelési azonosító sz. 100012162
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
244,00 EUR
Tétel összesen
244,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Read/Write
Output function
IO-Link
Network protocol
IO-Link
Approvals
CE, UKCA, cULus
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Network protocol
IO-Link
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TN-M30-IOL2-H1141