chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Read/Write Head
TN-Q40-IOL2-H1141
Rendelési azonosító sz. 100012163
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
283,00 EUR
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TN-Q40-IOL2-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
Read/Write
Output function
IO-Link, SIO Mode, 2 × PNP
Network protocol
IO-Link
Approvals
CE, UKCA, cULus
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Construction size
66 x 40 x 40 mm
Főbb jellemzők
Network protocol
IO-Link
Protection class
IP68, IP69K
Tétel összesen
283,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése